Model PEW-1000 to radiowy czujnik ciśnienia do monitorowania cieczy i gazów. Wykorzystuje ona bezlicencyjne standardy radiowe LoRaWAN® lub mioty® oraz Bluetooth® i jest stosowana na przykład w urządzeniach mobilnych i zdalnych punktach pomiarowych. Dzięki inteligentnemu sterowaniu pomiarem i transmisją oraz wymiennej baterii czujnik może pracować przez wiele lat bez konieczności konserwacji.
Niskie koszty eksploatacji dzięki inteligentnej kontroli pomiarów
Inteligentna konfiguracja pozwala na interwały pomiaru i transmisji zależne od mierzonej wartości. Ponadto czujnik może dokonywać częstych pomiarów bez konieczności przesyłania każdej zmierzonej wartości. Oznacza to: wysokie bezpieczeństwo przy niskim zużyciu danych i energii. Wszystkie dane są dostępne w formie cyfrowej w ekonomiczny sposób i umożliwiają zautomatyzowane analizy.
Łatwa integracja dzięki kilku standardowym opcjom radiowym
Dzięki licznym połączeniom procesowym i dwóm dostępnym standardom - LoRaWAN® lub mioty® dla zasięgu kilometrowego i Bluetooth® dla zasięgu metrowego - czujnik ciśnienia można elastycznie konfigurować.
Liczne możliwości zastosowania - również jako modernizacjaDzięki modernizacji można inteligentnie skonfigurować maszyny lub ruchome części - bez konieczności planowania i dokumentowania prowadzenia kabli. W szczególności, gdy nie jest wymagany ciągły pomiar, można uzyskać korzyści kosztowe.
Solidna konstrukcja, trwale niezawodny pomiar ciśnienia
Model PEW-1000 jest wytrzymały i odporny na wstrząsy. IP65 zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed pyłem i bryzgami wody. Akumulator jest wstępnie zmontowany i można go łatwo wymienić. Nie jest konieczna wymiana całego czujnika ciśnienia.
Minimalizacja ryzyka dzięki monitorowaniu stanu
Czujnik umożliwia proste monitorowanie stanu. Wskazywanie temperatury, oprócz wartości ciśnienia, wykrywa na wczesnym etapie ewentualne usterki wynikające z zużycia lub błędów systemu, a tym samym zmniejsza ryzyko przestojów i uszkodzeń.