型号PEW-1000是一款基于无线电的压力传感器,用于监控液体和气体。它使用免许可的LoRaWAN® 或mioty® 和蓝牙® 无线标准,常用于移动设备和远程测量点。得益于智能测量和传输控制,以及可更换的电池,该传感器可以免维护运行多年。
智能测量控制降低运行成本
智能配置使得根据测量值设定测量和传输间隔。另外,该传感器可以频繁测量,而无需传输每个测量值。这意味着在低数据和能源消耗的情况下实现了高安全性。所有数据均可以数字方式低成本地使用,同时也使自动分析成为可能。
多个无线电标准选项简化整合
得益于多种过程连接和两种可用标准——LoRaWAN® 或mioty® (用于公里级范围)和蓝牙® (用于米级范围)——该传感器可以灵活配置。
多种应用可能性——包括改造。通过改造,可以智能地配置机器和移动部件——而不需要规划和记录布线。尤其是在不需要连续测量时,成本优势得以展示。
结构稳固,永久可靠的压力测量
型号PEW-1000的结构稳固、抗振动。得益于IP65的防护,针对灰尘和溅水的保护都很优秀。电池是预组装的,可以轻松更换。无需更换整个压力传感器。
通过状态监控确保风险最小化
该传感器可实现简便的状态监控。压力值加上温度指示能及早发现磨损或系统故障可能导致的故障,从而降低停机和损坏的风险。