디스플레이가 있는 전자식 유량 스위치
액체 유체용
적용 분야
- 냉각 윤활유 시스템 제어
- 냉각수 회로 모니터링
- 필터 장치 제어
- 펌프의 드라이 런 보호
주요 특징
- 열량계 원리를 이용한 액체 매체의 마모 없는 유량 모니터링
- 유량 및 온도를 위한 유연하게 구성 가능한 스위칭 및 아날로그 출력
- 3-버튼 조작 또는 선택적으로 IO-Link 1.1을 통해 손쉽게 파라미터 설정 가능
- 현장 조건에 정확하게 적응
제품설명
FSD-4 전자식 유량 스위치 모델은 액체 매체의 유속을 기반으로 유량을 모니터링하고 제어할 수 있는 완벽한 유연성을 제공합니다. 모델 FSD-4의 스위치 포인트는 기기에서 직접 3버튼 조작을 통해 또는 선택적으로 IO-Link를 통해 매우 쉽게 자유롭게 구성할 수 있습니다. FSD-4 모델은 다양한 단위의 절대값과 상대 유량값을 모두 출력하여 디지털 인디케이터에 표시할 수 있습니다.
현장 조건과 정확히 일치
유량은 파이프 직경, 시스템 설정 또는 매체와 같은 여러 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 어플리케이션에 따라 실제 유량 값은 보정된 값과 다를 수 있습니다. 티치 기능을 통해 모델 FSD-4를 각 측정 위치의 영점과 최대 유량으로 설정할 수 있으므로 측정 조건에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 플로우 스위치의 압축 피팅은 추가적인 유연성을 제공합니다. 파이프 직경에 따라 침수 깊이와 정렬을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
유연하게 구성 가능한 스위칭 출력
FSD-4 모델에는 구성에 따라 최대 2개의 스위치 포인트와 아날로그 출력이 있으며, 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다. 스위치는 열량 측정 원리를 사용하여 유량 데이터를 결정하기 때문에 두 번째 스위칭 출력은 온도 값에 대해서도 활성화할 수 있으며 첫 번째 스위칭 출력은 유량 값을 사용하여 스위칭 신호를 출력합니다. 따라서 유량 스위치는 간단한 온도 제어 공정에 추가로 사용할 수 있습니다.
IO-Link 버전 1.1을 통한 간편한 접속
매개변수는 기기의 3버튼 조작을 통해 설정하거나 선택적으로 IO-Link를 통해 설정할 수 있습니다. 계측기를 변경할 때 각 측정 위치에 대한 설정을 새 유량 스위치로 직접 전송할 수 있습니다. 따라서 측정 위치에서 매개변수를 반복적으로 설정할 필요가 없으며 통합에 필요한 노력이 줄어듭니다. IO-Link를 사용하면 작동 시간 카운터 또는 최대값 메모리와 같은 추가 기능을 호출하여 상태 모니터링에 사용할 수 있습니다.