Capteur de débit électronique avec afficheur
Pour liquides
Applications
- Contrôle des circuits de refroidissement et de lubrification
- Surveillance des circuits de refroidissement
- Contrôle des unités de filtration
- Protection contre la marche à vide des pompes
Particularités
- Mesure de débit de liquides sans usure selon le principe calorimétrique
- Sorties seuils et analogiques configurables pour le débit et la température
- Facilité de paramétrage à l'aide de 3 touches ou en option via IO-Link 1.1
- Adaptation exacte aux conditions de mesure de l'application
Description
Le capteur de débit électronique FSD-4 offre une totale souplesse dans la surveillance et le contrôle de débit en se basant sur les vitesses de fluides liquides. Les points de seuil du FSD-4 peuvent être librement configurés, très facilement, par le fonctionnement à 3 touches directement sur l'instrument ou en option par IO-Link. Le FSD-4 peut sortir des valeurs absolues dans diverses unités et aussi des valeurs de débit relatives, et les indiquer sur l'afficheur.
Adaptation exacte aux conditions de l'application
Le débit est déterminé par de nombreux facteurs tels que le diamètre de tuyauterie, le montage du système ou encore le fluide. Donc, en fonction de l'application, la valeur de débit mesurée peut s'écarter de la valeur étalonnée. Grâce à une fonction d'apprentissage, le zéro et le débit maxi du FSD-4 peuvent être réglés en réel au point de mesure et ainsi être adapté de manière optimale aux conditions de mesure. Le raccord coulissant sur le capteur de débit offre davantage de flexibilité. En fonction du diamètre de tuyauterie, la profondeur d'immersion et l'alignement peuvent être réglés individuellement.
Sorties de commutation configurables en toute flexibilité
Selon le modèle, le FSD-4 peut disposer jusqu'à deux points de seuil en plus d'une sortie analogique, qui peuvent être librement programmés. Comme le principe de mesure de débit utilisé est calorimétrique, la seconde sortie de commutation peut également être programmée pour une valeur de température, alors que la première est activée pour une valeur de débit. Le capteur de débit peut ainsi être utilisé en plus pour de simples processus de contrôle de température.
Accès facile via IO-Link version 1.1
Les paramétrages et réglages sont réalisés soit à l'aide de 3 touches sur l'instrument ou, en option, via IO-Link. Lors d'un remplacement de l'instrument, les réglages pour une application spécifique peuvent être transférés au nouveau capteur de débit. Ceci élimine le besoin de tout nouveau paramétrage du point de mesure et réduit l'effort d'intégration nécessaire. Avec IO-Link, des fonctions supplémentaires comme le comptage d'heures de fonctionnement ou la mémorisation de valeurs maximales peuvent être activés et utilisés pour la surveillance des conditions de fonctionnement.