Fluxostato eletrônico com display
Para meios líquidos
Aplicações
- Controle de sistemas de lubrificação de resfriamento
- Monitoramento de circuitos de refrigeração
- Controle de unidades de filtro
- Proteção contra funcionamento a seco em bombas
Características especiais
- Monitoramento de fluxo sem desgaste de meios líquidos usando o princípio calorimétrico
- Comutação flexível e saídas analógicas para vazão e temperatura
- Facilmente parametrizável através de operação com 3 botões ou opcionalmente via IO-Link 1.1
- Adaptação exata às condições do local
Descrição
A chave de fluxo eletrônica modelo FSD-4 oferece total flexibilidade no monitoramento e controle de fluxo com base nas velocidades do meio líquido. Os pontos de comutação do modelo FSD-4 podem ser configurados livremente e muito facilmente através da operação de 3 botões diretamente no instrumento ou opcionalmente via IO-Link. O modelo FSD-4 pode gerar valores absolutos em várias unidades e valores relativos de vazão e exibi-los no indicador digital.
Correspondência exata às condições no local
O fluxo é determinado por muitos fatores, como o diâmetro do tubo, a configuração do sistema ou o meio. Portanto, dependendo da aplicação, o valor real da vazão pode diferir do valor calibrado. Graças à função de aprendizagem, o modelo FSD-4 pode ser ajustado para o ponto zero e a vazão máxima no respectivo local de medição e, assim, ajustado de forma ideal às condições de medição. O encaixe de compressão no fluxostato oferece flexibilidade adicional. Dependendo do diâmetro do tubo, a profundidade de imersão e o alinhamento podem ser ajustados individualmente.
Saídas de comutação configuráveis de forma flexível
Dependendo da configuração, o modelo FSD-4 possui até dois pontos de comutação mais saída analógica, que pode ser livremente programada. Como o interruptor determina seus dados de vazão usando um princípio de medição calorimétrica, a segunda saída de comutação também pode ser habilitada para um valor de temperatura, enquanto a primeira emite um sinal de comutação usando o valor de vazão. A chave de fluxo pode, portanto, ser usado adicionalmente para processos simples com controle de temperatura.
Fácil acesso via IO-Link versão 1.1
Os parâmetros são definidos através da operação de 3 botões no instrumento ou, opcionalmente, via IO-Link. Ao trocar o instrumento, as configurações do respectivo local de medição podem ser transferidas diretamente para o novo fluxostato. Isto elimina a necessidade de qualquer parametrização repetida no local de medição e reduz o esforço de integração necessário. Com o IO-Link, funções adicionais, como contador de horas de operação ou memória de valores máximos, podem ser acessadas e utilizadas para monitoramento de condições.