WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 FLC-UFL

초음파 유량계

가스 상거래용

선택한 문서
데이터시트 FL 40.01 추가 작동 지침 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

적용 분야

  • 산업용 가스
  • 석유/가스 산업 분야
  • 석유 화학 산업
  • 전원 공급
  • 공정 산업

주요 특징

  • 특허받은 광대역 연속파 기술
  • 두 개 이상의 경로에서 동시 전송
  • 압력 강하 및 마모 부품 없음
  • 본질 안전 설계
  • 보호 이송 승인(MID MI-001, OIML R137-1 및 OIML R137-2)

제품설명

두 개 이상의 초음파 경로 사이의 속도 비율을 계산하여 간단하게 구성된 모델 FLC-UFL 초음파 유량계는 신뢰할 수 있는 가스 유량 측정을 제공합니다. 상태 모니터링을 위해 음속, 신호 대 잡음비 또는 신호 강도와 같은 추가 측정 변수를 사용할 수 있습니다. 통합 볼륨 변환이 필요한 어플리케이션의 경우 압력 및 온도 센서를 연결할 수 있습니다.

유량계는 ATEX/IECEx에 따라 구역 0에 대해 본질 안전 인증을 받았으며 배선 및 케이스에 대한 특별한 규정이 필요하지 않으므로 쉽고 빠르게 설치 및 시운전할 수 있습니다.

특허받은 광대역 연속파 기술은 가장 까다로운 어플리케이션에서도 노이즈가 적고 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다. 에폭시 코팅된 알루미늄 합금 전자 제품 케이스는 실외 사용을 위한 IP66 및 NEMA 4X 등급의 방수 기능을 갖추고 있습니다.

오프쇼어 어플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 버전을 사용할 수 있습니다. 습식 부품은 티타늄으로 제작되며 -30 °C [22 °F] 부터 최대 +80 °C [+176 °F]의 공정 가스 온도에 맞게 설계되었습니다.

FLC-UFL 모델은 로컬 디스플레이와 PC 소프트웨어 인터페이스를 통해 원격으로 종합적인 흐름 및 진단 정보를 제공하여 실시간 데이터 로깅 및 상태 모니터링을 가능하게 합니다. 디스플레이에는 단위, 파이프 크기 및 초음파 경로 구성과 같은 기기의 설정된 매개변수에 대한 개요가 표시됩니다. 펌웨어 버전, 체크섬 및 일련 번호와 같은 추적 정보도 표시됩니다.

FLC-UFL 모델에는 시운전 및 서비스를 위한 펄스/주파수 출력과 USB 포트가 기본으로 제공됩니다. 옵션 보드를 통해 절연 RS485 및 2개의 추가 절연 펄스/주파수 출력과 4 ~ 20 mA/HART® 출력을 제공할 수 있습니다.