WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli FLC-UFL

Ultraääni virtausmittari

Kaasujen säilytyssiirtoa varten

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot FL 40.01 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Teollisuuskaasut
  • Öljy- ja kaasulaitteistot
  • Petrokemianteollisuus
  • Teholähde
  • Prosessiteollisuus

Erikoisominaisuudet

  • Patentoitu laajakaistainen jatkuva-aaltotekniikka
  • Samanaikainen lähetys kahta tai useampaa reittiä pitkin
  • Ei painehäviötä eikä kuluvia osia
  • Luonnostaan vaaraton rakenne
  • Hyväksytty säilytyksen siirtoa varten (MID MI-001, OIML R137-1 ja OIML R137-2)

Kuvaus

Yksinkertaisesti rakennettu FLC-UFL-ultraäänivirtausmittari laskee kahden tai useamman ultraäänireitin nopeussuhteet ja mahdollistaa siten luotettavan kaasuvirtauksen mittauksen. Kunnonvalvontaa varten on käytettävissä muita mitattuja muuttujia, kuten äänen nopeus, signaali-kohinasuhde tai signaalin voimakkuus. Integroitua tilavuuden muuntamista vaativiin sovelluksiin voidaan liittää paine- ja lämpötila-antureita.

Virtausmittarit on sertifioitu luonnostaan vaarattomiksi vyöhykkeelle 0 ATEX/IECEx:n mukaisesti, ja niiden asennus ja käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, koska johdotusta ja koteloa koskevia erityismääräyksiä ei tarvita.

Patentoitu laajakaistainen jatkuva-aaltotekniikka takaa alhaisen kohinan ja luotettavat mittaukset vaativimmissakin sovelluksissa. Epoksipinnoitetun alumiiniseoksesta valmistetun elektroniikkakotelon suojausluokka on IP66 ja NEMA 4X ulkokäyttöön.

Offshore-sovelluksiin on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio. Kosteutetut osat on valmistettu titaanista, ja ne on suunniteltu prosessikaasun lämpötiloille -30 °C:sta +80 °C:een.

Malli FLC-UFL tarjoaa kattavat virtaus- ja diagnostiikkatiedot paikallisella näytöllä ja etänä PC-ohjelmiston käyttöliittymän kautta, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tietojen kirjaamisen ja kunnonvalvonnan. Näytössä näkyy yleiskatsaus laitteen asetetuista parametreista, kuten yksiköistä, putkikokoa ja ultraäänireitin kokoonpanosta. Myös jäljitettävyystiedot, kuten laiteohjelmiston versio, tarkistussummat ja sarjanumerot, näytetään.

FLC-UFL-mallissa on vakiona pulssi-/taajuuslähtö ja USB-portti käyttöönottoa ja huoltoa varten. Lisävarustelevyjen avulla voidaan tarjota eristetty RS485- ja kaksi muuta eristettyä pulssi-/taajuuslähtöä sekä 4 ... 20 mA/HART®-lähtö.