Débitmètre ultrasonique
Pour le comptage transactionnel de gaz
Applications
- Gaz industriels
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie pétrochimique
- Alimentation
- Industrie du process
Particularités
- Technologie brevetée d'ondes continues à large bande
- Transmission simultanée sur deux voies ou plus
- Pas de perte de charge et pas de pièces d'usure
- Conception à sécurité intrinsèque
- Approuvé pour le transfert de garde (MID MI-001, OIML R137-1 et -2)
Description
En calculant les rapports de vitesse entre deux ou plusieurs voies ultrasoniques, le débitmètre à ultrasons FLC-UFL, de construction simple, fournit une mesure fiable du débit de gaz. Des variables supplémentaires, telles que la vitesse du son, le rapport signal-bruit ou la force du signal, sont mesurées et disponibles à des fins de surveillance de l'état. Pour des applications nécessitant une conversion de volume intégrée, des capteurs de pression et de température peuvent être raccordés.
Les débitmètres sont certifiés à sécurité intrinsèque pour la zone 0 conformément à la norme ATEX/IECEx et permettent une installation et une mise en service faciles et rapides puisqu'aucune disposition spéciale n'est requise pour le câblage et le boîtier.
La technologie brevetée à ondes continues à large bande garantit des mesures fiables et à faible bruit, même dans les applications les plus exigeantes. Le boîtier électronique en alliage aluminium revêtu d'époxy présente une protection IP66 et NEMA 4X pour une utilisation en extérieur.
Pour les applications offshore, une version en acier inox est disponible. Les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées en titane et conçues pour des températures de gaz de process allant de -30 °C [22 °F] à +80 °C [+176 °F].
Le modèle FLC-UFL fournit des informations complètes sur le débit et le diagnostic sur l'écran local et à distance via une interface PC, permettant l'enregistrement des données en temps réel et la surveillance de l'état. L'écran affiche une vue d'ensemble des paramètres réglés de l'instrument, tels que les unités, la taille du tube et la configuration du trajet ultrasonique. Les informations de traçabilité telles que la version du logiciel, les sommes de contrôle et les numéros de série sont également affichées.
Le modèle FLC-UFL est fourni, en standard, avec une sortie impulsion/fréquence et un port USB pour la mise en service et l'entretien. Des cartes optionnelles permettent d'ajouter une sortie RS485 isolée et deux sorties impulsion/fréquence isolées supplémentaires, ainsi qu'une sortie 4 ... 20 mA/HART®.