Caudalímetro ultrasónico
Para transferencia de custodia de gases
Aplicaciones
- Gases industriales
- Petróleo y gas
- Industria petroquímica
- Alimentación auxiliar
- Industria de procesos
Características
- Tecnología patentada de onda continua de banda ancha
- Transmisión simultánea en dos o más trayectos
- Sin caída de presión ni piezas de desgaste
- Diseño intrínsecamente seguro
- Aprobado para transferencia de custodia (MID MI-001, OIML R137-1 y -2)
Descripción
Mediante el cálculo de las relaciones de velocidad entre dos o más trayectorias ultrasónicas, el caudalímetro ultrasónico modelo FLC-UFL, de diseño sencillo, proporciona una medición fiable del caudal de gas. Para la monitorización del estado del sistema se pueden medir otras variables, como la velocidad del sonido, la relación señal/ruido o la intensidad de la señal. Para las aplicaciones que requieren una conversión volumétrica integrada, pueden conectarse sensores de presión y temperatura.
Los caudalímetros están certificados como intrínsecamente seguros para la zona 0 según ATEX/IECEx y permiten una instalación y puesta en servicio fáciles y rápidas, ya que no se requieren disposiciones especiales para el cableado y la caja.
La tecnología patentada de onda continua de banda ancha garantiza un bajo nivel de ruido y mediciones fiables, incluso en las aplicaciones más exigentes. La carcasa electrónica de aleación de aluminio con recubrimiento epoxi tiene un grado de protección IP66 y NEMA 4X para uso en exteriores.
Para aplicaciones en alta mar, existe una versión en acero inoxidable. Las partes mojadas son de titanio y están diseñadas para temperaturas de gas de proceso de -30 C [22 F] a +80 C [+176 F].
El modelo FLC-UFL proporciona información exhaustiva sobre el caudal y el diagnóstico en la pantalla local y de forma remota a través de una interfaz de software para PC, lo que permite el registro de datos en tiempo real y la supervisión del estado. La pantalla muestra un resumen de los parámetros configurados del instrumento, como las unidades, el tamaño de la tubería y la configuración de la trayectoria ultrasónica. También se muestra información de trazabilidad, como la versión del firmware, las sumas de comprobación y los números de serie.
The model FLC-UFL is supplied, as standard, with a pulse/frequency output and a USB port for commissioning and service. A través de paneles opcionales, se puede proporcionar un RS485 aislado y dos salidas de pulso/frecuencia aisladas adicionales, así como una salida de 4 ... 20 mA/HART®.