소형 유압식 압축력 변환기는 정격 하중 320 N 에서 최대 120 kN 까지 사용할 수 있습니다. 유압력 측정은 다양한 어플리케이션에서 발생하는 힘을 측정하고 표시하는 간단한 방법입니다. 유압력 측정 어플리케이션은 장비 제조, 장치 및 특수 기계 제작, 측정 및 제어 시스템에서 찾을 수 있습니다.
힘은 유압 원리를 이용하여 측정됩니다: 피스톤에 작용하는 힘이 압력 증가를 초래하며, 이는 연결된 디스플레이 장치에 시각적으로 표시될 수 있습니다. 디스플레이 기기의 눈금은 다양한 단위(예: N, kN, kg, t)로 정의할 수 있습니다.
누수 기밀성 보증
유압력 측정 장치의 누출 기밀에 대한 보증이 5년으로 연장되었습니다. 이 기간 내에 누수가 시작되는 포스 트랜스듀서는 무상으로 수리해 드립니다.
포스 트랜스듀서 장치를 의도대로 사용해야 5년 보증 연장의 전제 조건이 됩니다.