Transdutor de força de compressão hidráulica
Versão compacta até 120 kN
Aplicações
- Fabricação de equipamentos
- Construção de gabaritos e acessórios
- Construção de máquinas especiais
- Sistemas de medição e controle
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 320 N a 0 ... 120 kN
- Erro de linearidade relativo ±1,0 ... 1,6 % Fnom com manômetro analógico, ±0,5 % Fnom com manômetro digital ou sensor de pressão
(Para cargas nominais abaixo de 500 N, a precisão é de ±1,6% Fnom para todas as medições conectadas instrumentos.) - Curso do pistão ≤ 0,5 mm
- Opera sem fonte de alimentação
- Garantia de estanqueidade de 5 anos
(O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.)
Descrição
O transdutor de força de compressão hidráulica compacto está disponível para cargas nominais de 320 N até 120 kN. A medição da força hidráulica é uma maneira simples de capturar e exibir as forças que ocorrem em diversas aplicações. As aplicações para medição de força hidráulica podem ser encontradas na fabricação de equipamentos, na construção de dispositivos e máquinas especiais e também em sistemas de medição e controle.
A força é medida usando o princípio da hidráulica: a força que atua sobre um pistão leva a um aumento de pressão que pode ser visualizado em um instrumento de exibição conectado. A escala do instrumento de exibição pode ser definida em várias unidades (por exemplo, N, kN, kg, t).
Garantia de estanqueidade
A garantia de estanqueidade da unidade de medição de força hidráulica foi estendida para 5 anos. Um transdutor de força que comece a vazar dentro desse período será reparado gratuitamente.
O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.