Hydrauliczny przetwornik siły ściskającej
Wersja kompaktowa do 120 kN
Zastosowanie
- Produkcja sprzętu
- Budowa przyrządów i mocowań
- Budowa maszyn specjalnych
- Systemy pomiarowe i kontrolne
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 0 ... 320 N do 0 ... 120 kN
- Błąd liniowości względnej ±1,0 ... 1,6 % Fnom z analogowym manometrem, ±0,5 % Fnom z manometrem cyfrowym lub czujnikiem ciśnienia
(W przypadku obciążeń znamionowych poniżej 500 N dokładność wynosi ±1,6 % Fnom dla wszystkich podłączonych przyrządów pomiarowych) - Skok tłoka ≤ 0,5 mm
- Działa bez napięcia zasilającego
- 5-letnia gwarancja szczelności
(Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji)
Opis
Kompaktowy hydrauliczny przetwornik siły ściskającej jest dostępny w wersjach o obciążeniu znamionowym od 320 N do 120 kN. Pomiar siły hydraulicznej to prosty sposób na rejestrowanie i wyświetlanie sił występujących w różnych zastosowaniach. Zastosowania hydraulicznego pomiaru siły można znaleźć w produkcji sprzętu, w budowie urządzeń i maszyn specjalnych, a także w systemach pomiarowych i kontrolnych.
Siła jest mierzona z wykorzystaniem zasady hydrauliki: Siła działająca na tłok prowadzi do wzrostu ciśnienia, które może być wizualizowane na podłączonym wyświetlaczu. Skala przyrządu wyświetlającego może być zdefiniowana w różnych jednostkach (np. N, kN, kg, t).
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.