모델 EZE10 증폭기는 스트레인 게이지 힘 트랜스듀서의 출력 신호를 디지털 디스플레이 또는 다운스트림 컨트롤러에 맞게 조정하는 데 사용됩니다.
통합 커넥터 스트립을 통해 증폭기를 인쇄 회로 기판에 꽂을 수 있습니다. 제어 캐비닛에 장착할 경우 DIN EN 50022에 따른 DIN 레일 장착용 어댑터 보드(옵션)를 사용할 수 있습니다. DC 전압으로 작동할 수 있는 모든 스트레인 게이지 힘 트랜스듀서를 연결할 수 있습니다.
측정 범위와 기존 프리로드(용기)는 DIP 스위치를 통해 로컬에서 조정할 수 있습니다. 일반적으로 PLC에는 미세하게 트리밍된 신호가 필요하지 않습니다. DC 12 ... 24 V 의 공급 전압으로 PLC에 직접 연결할 수 있습니다.
선택 사항으로 미세 트리밍을 위한 전위차계와 함께 제공되는 어댑터 보드도 제공됩니다. 입력의 저역 통과 필터를 사용하면 간섭 신호를 줄일 수 있습니다.