モデルEZE10アンプは、ひずみゲージ式力変換器の出力信号をデジタルディスプレイまたはダウンストリームコントローラーに適合させるために使用されます。統合されたコネクタストリップを介して、アンプをプリント基板に接続できます。 制御キャビネットへの取り付けには、DIN EN 50022に準拠したDINレール取り付け用のオプションのアダプターボードが用意されています。 DC電圧で動作可能なすべてのひずみゲージ式力変換器を接続できます。
測定範囲と既存のプリロード(風袋)は、DIPスイッチを介してローカルに調整できます。 通常、PLCには細かくトリミングされた信号は必要ありません。 DC 12〜24 Vの供給電圧により、PLCへの直接接続が保証されます。必要に応じて、利用可能なアダプターボードにポテンショメーターを付属して、微調整することもできます。 入力のローパスフィルターを使用すると、干渉信号を減らすことができます。