Wzmacniacz model EZE10 służy do adaptacji sygnału wyjściowego przetworników tensometrycznych do wyświetlaczy cyfrowych lub do sterownika umieszczonego za przetwornikiem.
Za pomocą zintegrowanej listwy przyłączeniowej wzmacniacz można podłączyć do płytki drukowanej. Do montażu w szafie sterowniczej dostępna jest opcjonalna płytka adaptera do montażu na szynie DIN zgodnie z normą DIN EN 50022. Podłączone mogą być wszystkie przetworniki siły czujnika tensometrycznego, które mogą być zasilane napięciem stałym DC.
Zakres pomiarowy i wszelkie istniejące obciążenia wstępne (tara) mogą być regulowane lokalnie przełącznikami DIP. Precyzyjnie dostrojony sygnał nie jest zazwyczaj konieczny dla sterowników PLC. Napięcie zasilania DC 12 ... 24 V zapewnia bezpośrednie podłączenie do sterowników PLC.
Opcjonalnie, dostępna płytka adaptera może być dostarczona z potencjometrami do precyzyjnego dostrojenia sygnału. Sygnały zakłócające można zredukować za pomocą filtra dolnoprzepustowego na wejściu.