El amplificador, modelo EZE10, se utiliza para adaptar la señal de salida de los transductores de fuerza de los extensómetros a las pantallas digitales o a un controlador de flujo descendente.
A través de la tira de conexión integrada, el amplificador puede ser conectado a un circuito impreso. Para el montaje en un armario de control, se dispone de una placa adaptadora opcional para el montaje en rieles DIN según la norma DIN EN 50022. Todos los transductores de fuerza de calibre extensométrico que funcionan con un voltaje de CC se pueden conectar.
El rango de medición y cualquier precarga existente (tara) se pueden ajustar localmente mediante interruptores DIP. Normalmente en los PLCs no hace falta un ajuste fino de la señal. Una tensión de alimentación de CC 12 ... 24 V asegura la conexión directa a los PLC.
Opcionalmente, la placa adaptadora se puede entregar con potenciómetros para el ajuste fino. Las interferencias se pueden reducir con un filtro de paso en la entrada.