EGS80 리미트 스위치는 다양한 측정 요구 사항에 적합합니다. 모든 유형의 힘 변환기 또는 로드셀과 함께 컨베이어 시스템, 크레인, 호이스트 등의 힘 또는 무게 모니터링에 범용적으로 사용됩니다. 이 리미트 스위치는 필드 회로와 제어 회로 간의 갈바닉 절연을 허용하며 갈바닉 아이솔레이터로도 사용할 수 있습니다.
2선식 및 3선식 송신기와 신호 0/4 ... 20 mA 의 활성 소스를 모두 연결할 수 있습니다. 입력에는 회선 차단 및 케이블 단락 모니터링 기능이 있습니다. 출력으로는 2개의 릴레이와 1개의 활성 전류 출력 0/4 ... 20 mA를 사용할 수 있습니다. 현재 출력은 자유롭게 확장할 수 있습니다.
측정값 디스플레이는 소형 LC 디스플레이로, kg, t, N, bar 등 17가지 디스플레이 단위를 선택할 수 있습니다.
기기 전면의 제어판 또는 무료 PC 소프트웨어를 통해 조작할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 쉽고 빠르게 매개변수를 설정할 수 있습니다. 설정 매개변수가 포함된 파일을 생성, 저장하고 모든 EGS80 리미트 스위치 모델에 로드할 수 있습니다.
여러 기기를 동일하게 매개변수화해야 하는 경우 필요한 시간이 크게 줄어듭니다. "USB 타입 A-오디오 플러그"가 있는 PC 연결용 어댑터 케이블은 액세서리로 제공될 수 있습니다.