Chave fim de curso digital
Aplicações
- Guindastes, guinchos
- Sistema de transporte
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Automação de fabricação
Características especiais
- Entrada analógica 0/4 ... 20 mA, 2 e 3 fios
- Isolamento galvânico, monitoramento de quebra de linha (LB) e curto-circuito (SC)
- Fácil configuração de funções abrangentes no instrumento ou via software para PC
- Dois contatos de relé livres de potencial (comutáveis) com LED de status e uma saída analógica livremente programável (0 ... 20 mA)
Descrição
A chave fim de curso EGS80 é adequada para uma infinidade de requisitos de medição. É utilizado universalmente, em combinação com transdutores de força de todos os tipos ou células de carga, no monitoramento de força ou peso em sistemas de transporte, guindastes, talhas, etc. Esta chave fim de curso permite o isolamento galvânico entre circuitos de campo e circuitos de controle e também pode ser usado como isolador galvânico.
Podem ser conectados transmissores de 2 e 3 fios, bem como fontes ativas com sinal 0/4 ... 20 mA. A entrada possui monitoramento de quebra de linha e curto-circuito de cabo. Como saídas estão disponíveis 2 relés e uma saída de corrente ativa 0/4 ... 20 mA. A saída atual é livremente escalável.
A exibição do valor medido é um pequeno display LC - 17 unidades de exibição diferentes, como kg, t, N, bar, etc., são selecionáveis.
É operado através do painel de controle na parte frontal do instrumento ou através do software gratuito para PC. O software permite uma parametrização fácil e rápida. Um arquivo com os parâmetros de configuração pode ser criado, salvo e carregado em qualquer chave fim de curso modelo EGS80.
Se for necessário parametrizar vários instrumentos de forma idêntica, o tempo necessário é significativamente reduzido. Um cabo adaptador para conexão ao PC com “USB tipo A para plugue de áudio” pode ser fornecido como acessório.