Interruptor de límite digital
Aplicaciones
- Grúas, elevadores
- Sistema de transporte
- Maquinaria e instalaciones industriales
- Automatización de la fabricación
Características
- Entrada analógica 0/4 ... 20 mA 2 y 3 hilos
- Aislamiento galvánico, monitorización de rotura de línea (LB) y cortocircuito (SC)
- Fácil configuración de amplias funciones en el instrumento o a través de un software de PC
- Dos contactos de relé sin potencial (conmutación) con LED de estado y una salida analógica de libre programación (0 ... 20 mA)
Descripción
El interruptor de límite EGS80 es adecuado para una amplia variedad de tipos de medición. Se utiliza universalmente, en combinación con transductores de fuerza de todo tipo o células de carga, para monitorizar la fuerza o el peso en sistemas de transporte, grúas, elevadores, etc. Este interruptor de límite permite el aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los circuitos de control y también puede utilizarse como aislante galvánico.
Se pueden conectar transmisores de 2 y 3 hilos, así como fuentes activas con señal de 0/4 ... 20 mA. La entrada tiene monitorización de rotura de línea y cortocircuito de cable. Como salidas hay disponibles, 2 relés y una salida de corriente activa de 0/4 ... 20 mA. La salida de corriente es libremente escalable.
La pantalla del valor medido es una pequeña pantalla LC. Se pueden seleccionar 17 unidades distintas de visualización como kg, t, N, bar, etc.
Se utiliza a través del panel de mando en la parte delantera del instrumento o a través del software gratuito para PC. El software permite una parametrización fácil y rápida. Se puede crear un archivo con los parámetros de ajuste, guardarlo y cargarlo en cualquier interruptor de límite del modelo EGS80.
Si hay que parametrizar varios instrumentos de forma idéntica, el tiempo requerido se reduce considerablemente. Se puede suministrar como accesorio un cable adaptador para la conexión al PC con "USB tipo A a la clavija de audio".