Interruttore di fine corsa digitale
Applicazioni
- Gru e paranchi
- Sistemi di trasporto
- Costruttori di macchine e impianti
- Automazione delle produzione
Caratteristiche distintive
- Ingresso analogico 0/4 ... 20 mA, 2 e 3 fili
- Isolamento galvanico, monitoraggio di interruzione di linea (LB) e di corto circuiti (SC)
- Semplice impostazione di ampie funzioni sullo strumento o tramite software per PC
- Due contatti relè esenti da potenziale (in scambio) con LED di stato e un'uscita analogica liberamente programmabile (0 ... 20 mA)
Descrizione
L’interruttore di fine corsa EGS80 è adatto per una moltitudine di requisiti di misura Lo strumento viene utilizzato in modo universale, in combinazione con tutti i tipi di trasduttori di forza o celle di carico, nel monitoraggio della forza o del peso nei sistemi di trasporto, gru, paranchi, ecc. L’interruttore di fine corsa consente un isolamento galvanico tra i circuiti di campo e di controllo e può anche essere utilizzato come isolatore galvanico.
E’ possibile collegare sia trasmettitori a 2 e 3 fili così come sorgenti attiva con segnale 0/4 … 20 mA. L’ingresso dispone di monitoraggio per l’interruzione di linea o per i corto circuiti. In uscita sono disponibili due relè e un’uscita in corrente 0/4 … 20 mA attiva. La corrente in uscita è liberamente scalabile.
Il valore misurato viene visualizzato su un piccolo display LCD con 17 diverse unità di misura selezionabili, come kg, t, N, bar ecc.
Lo strumento viene utilizzato tramite il pannello di controllo sul frontale dello strumento o tramite il software gratuito per PC. Il software consente una semplice e veloce impostazione dei parametri di funzionamento. E’ possibile creare un file con i parametri di impostazione, salvarlo e caricalo in qualsiasi interruttore di fine corsa EGS80.
Se diversi strumenti devono essere parametrizzati in modo identico, il tempo richiesto si riduce notevolmente. In opzione, è possibile avere un cavo adattatore per il collegamento di un PC con “SUB-D9/25 al connettore audio” o “USB tipo A al connettore audio”.