다이어프램 씰 시스템은 공격적, 접착성, 결정화, 부식성, 고점성, 환경 유해성 또는 독성 매질로부터 압력 측정기를 보호하는 데 사용됩니다.
다이어프램은 스테인리스 스틸로 만들어져 유체와 분리가 가능합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
DSS22T는 식품 산업의 모든 요구 사항을 준수합니다. 식품에 특히 적합한 것은 측정 지점을 설치한 상태에서 세척할 수 있다는 점입니다.
CIP(제자리 청소) 및 SIP(제자리 살균)의 요구 사항을 충족합니다.
클램프 커네션을 통해 빠르고 쉽게 분리할 수 있으므로 씰 교체로 간편하게 청소할 수 있습니다.
검증된 전체 용접 구조로 긴 사용 수명과 영구적인 씰링을 보장합니다.
DSS22T는 가스, 압축 공기, 증기뿐만 아니라 액체, 페이스트, 분말 및 결정화 매체에 특히 적합합니다.