Os sistemas de selo diafragma são usados para proteger o instrumento de medição de pressão contra meios agressivos, adesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, ambientalmente perigosos ou tóxicos.
O diafragma de aço inoxidável permite a separação do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma.
O DSS22T atende a todos os requisitos da indústria alimentícia. A adequação particular para alimentos reside no fato de que o ponto de medição pode ser limpo durante a instalação.
Os requisitos de CIP (limpeza no local) e SIP (esterilização no local) são cumpridos.
A conexão do grampo permite uma desmontagem rápida e fácil e, portanto, uma limpeza simples com substituição da vedação.
A construção comprovada e totalmente soldada garante uma longa vida útil e vedação permanente.
O DSS22T é particularmente adequado para gases, ar comprimido e vapor, bem como meios líquidos, pastosos, pulverulentos e cristalizantes.