Системы с мембранными разделителями применяются для защиты приборов для измерения давления от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью.
Благодаря мембране из нержавеющей стали обеспечивается отделение от среды.
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
DSS22T соответствует всем требованиям пищевой промышленности. Система хорошо подходит для пищевых продуктов. Это обусловлено возможностью очистки измерительной точки в процессе установки.
Выполняются требования безразборной мойки и стерилизации.
Благодаря хомутовому соединению демонтаж осуществляется быстро и легко и, следовательно, очистка с заменой уплотнения не представляет трудностей.
Благодаря проверенной временем полностью сварной конструкции обеспечивается длительный срок службы и постоянная герметичность.
DSS22T хорошо подходит для газов, сжатого воздуха и паров, а также для жидких, пастообразных, порошкообразных и кристаллизующихся сред.