Los sistemas de separadores se aplican para proteger el instrumento contra medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos, viscosos, tóxicos y peligrosos para el medio ambiente. La membrana en acero inoxidable separa el medio de los elementos sensibles. La presión se transmite al instrumento mediante un líquido especial en el interior del sistema.
El DSS22T cumple con todas las exigencias de la industria alimentaria, debido a su facilidad de limpiar el lugar de medición durante su instalación.
El instrumento cumple con los requisitos de los procesos CIP (Cleaning in Place) y SIP (Sterilisation in Place). La conexión clamp permite un desmontaje fácil y rápido y por lo tanto una limpieza rápida con sustitución del sellado.
La construcción probada, completamente soldada en acero inoxidable garantiza una larga vida útil y una estanqueidad duradera.
El DSS22T es óptimo para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos pastosos y cristalizantes, sobre todo en aplicaciones de la industria de proceso.