컴팩트한 크기
DI32-1 디지털 인디케이터 모델은 크기가 작아 장착 공간이 제한된 환경에 특히 적합합니다.
가장 광범위한 입력 신호의 경우
23가지 입력 구성이 가능한 다기능 입력이 특징입니다. 터미널 할당을 통해 적절한 입력 신호를 선택하고 해당 파라미터를 기기 구성에 입력할 수 있습니다. 따라서 이 기기는 전류 및 전압 신호가 있는 트랜스미터의 측정값과 저항 온도계 및 열전대의 측정값을 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, 주파수 및 회전 속도 측정과 업/다운 카운터로 인디케이터를 사용할 수도 있습니다.
다양한 기능을 통한 부가가치 창출
DI32-1 모델에는 2개의 트랜지스터 스위칭 출력이 있습니다. 스위치 동작, 히스테리시스 및 스위칭 지연은 서로 독립적으로 매개변수화할 수 있습니다.
또한 이 표시기에는 유용한 기능이 더 있습니다. 여기에는 간단한 제어 키 조작을 통해 최소/최대 값을 쿼리하는 기능, 용기 기능, 최대 5개의 프로그래밍 가능한 포인트로 센서 값을 선형화할 수 있는 기능 등이 포함됩니다.
모든 구성 및 프로그래밍은 전면의 컨트롤 키를 통해 수행할 수 있습니다.