Цифровой индикатор с универсальным входом
Для монтажа в панель, 48 x 24 мм
Применения
- Промышленные установки и машиностроение
- Станкостроение
- Испытательные стенды
- Общепромышленное применение
Особенности
- Универсальный вход для стандартных сигналов, термометров сопротивления и термопар (23 калиброванные конфигурации входа)
- Компактное исполнение: 48 x 24 x 52 мм (67 мм со вставной клеммой)
- 2 транзисторных коммутационных выхода, тип выхода свободно выбирается
- Память минимальных / максимальных значений и функция тарирования
- Возможна линеаризация с использованием до 5 программируемых точек
Описание
Компактные размеры
Благодаря своей компактности цифровой индикатор модели DI32-1 особенно хорошо подходит для установки в ограниченном пространстве для монтажа.
Для разнообразных входных сигналов
Он оснащен многофункциональным входом с 23 различными конфигурациями входа. Возможен выбор соответствующего входного сигнала методом назначения клемм и ввода соответствующих параметров в конфигурацию прибора. Таким образом возможно применение прибора для индикация измеренных значений от преобразователей с сигналами тока и напряжения, а также от термометров сопротивления и термопар. Кроме того, возможно применение индикатора для измерения частоты и скорости вращения, а также в качестве счетчика оборотов по возрастанию или убыванию.
Дополнительная выгода благодаря множеству функций
Модель DI32-1 снабжена двумя транзисторными коммутационными выходами. Возможна настройка поведения переключателей, их гистерезиса и задержки переключения независимо друг от друга.
Кроме того, индикатор выполняет другие полезные функции. К ним относятся возможность запроса минимальных и максимальных значений простым нажатием клавиш управления, функция тарирования, а также возможность линеаризации значений датчика с помощью до пяти программируемых точек.
Все настройки и программирование осуществляются с помощью кнопок управления на передней панели.