コンパクトサイズ
モデルDI32-1デジタルインジケータは、コンパクトな外形である為、取付けスペースが限られているアプリケーションに特に適しています。
幅広い入力可能信号
23の異なる入力構成で多機能入力を備えています。入力信号は、適切な接続端子へのケーブル接続、対応するパラメータの入力によって選択することができます。このように、このモデルは、測温抵抗体及び熱電対と同様に、電流および電圧信号の測定値の表示に使用することができます。さらに、周波数及び回転速度の測定に使用することができ、アップ又はダウンカウンタとしても使用することも可能です。.
多機能である価値付加
モデルDI32-1は2つのトランジスタスイッチング出力を備えています。それらのスイッチの挙動、ヒステリシスおよびスイッチング遅延は、互いに独立してパラメータ化が可能です。
加えて、さらに役立つ特徴も有しています。それは、コントロールキーの簡単な操作、風袋機能、及び最大5つのプログラマブルポイントによるセンサ値の直線化を介して最小/最大値値を記録する機能です。
すべての設定とプログラミングは、フロントパネルのキーを使用して実行できます。