Medidas compactas
El indicador del modelo DI32-1 es óptimo para la inserción en paneles con espacios reducidos debido a su diseño compacto.
Para varias entradas
El indicador ofrece una entrada multifuncional con 23 configuraciones. La señal correcta se elige mediante la asignación de los bornes y la entrada de los parámetros correspondientes. De este modo se puede utilizar este dispositivo para la indicación de valores de medición de transmisores que emiten señales de corriente o voltaje y de termorresistencias o termpoares. Además se puede realizar la medición de frecuencias o de la velocidad de rotación o utilizar el indicador como contador up/down.
Valor añadido con funcionalidades múltiples
El modelo DI32-1 dispone de dos salidas de transistor con facilidad de configuración independiente de conmutación, histéresis y retardo.
Otras funciones destacables son la facilidad de registro de valores MIN-/MAX y la linealización de valores de sensor mediante hasta 5 puntos.
Todas las configuraciones y programaciones se realizan con las teclas en la parte frontal del dispositivo.