모델 CTR6500 저항 온도계 브리지의 성능은 입증된 AC 브리지 기술을 사용하여 크게 향상되었습니다. 때문에 열 EMF 오류의 제거와 프로브 및 케이블 리액턴스 효과의 자동 취소 덕분에 CTR6500은 시간과 주변 온도에 따라 뛰어난 안정성을 제공하며, 본질적으로 낮은 노이즈로 인해 우수한 해상도를 자랑합니다. 이로 인해 CTR6500은 고정밀 온도 측정 및 교정에 완벽하게 적합합니다.
CTR6500은 25 Ω 및 100 Ω 내부 표준 저항기를 갖추고 있으며, 외부 표준 저항기와 함께 사용할 수도 있습니다. 비율 범위는 0 ... 4.9999999 또는 0 ... 500 Ω 저항을 가지며 ITS 90, CVD 및 EN 60751 기준을 충족하는 온도 범위를 측정할 수 있습니다. 그 결과 대규모 다기능 VFD 화면에 표시됩니다. 평균, 최소 및 최대 값, 표준 편차 및 샘플링 속도는 별도의 그래픽 디스플레이로도 표시할 수 있습니다. 장기적인 신뢰성을 보장하기 위해 CTR6500은 기계 릴레이가 없는 표면 실장 기술을 사용합니다.