実証済みのACブリッジ技術を使用することにより、モデルCTR6500抵抗温度計ブリッジの性能が大幅に向上しました。熱起電力を排除しプローブとケーブルのリアクタンス効果の自動キャンセルにより、CTR6500は低ノイズによる優れた分解能と時間及び周囲温度に対して優れた安定性を提供します。
これらにより、CTR6500は高精度の温度測定と校正に最適です。
CTR6500は25Ωと100Ωの内部標準抵抗を備え、外部標準抵抗とともに使用することもできます。0 ... 4.9999999又は0 ... 500 Ωの抵抗の比の範囲を持ち、ITS 90、CVD及びEN 60751規格に適合する温度範囲を測定することができます。
結果は、大規模な多機能VFD画面に表示されます。 計測結果は、大規模な多機能VFD画面に表示されます。 平均値、最小値、最大値、標準偏差、及びサンプリングレートは、別のグラフィカルディスプレイで表示することもできます。長期信頼性を確保するため、CTR6500はメカニカルリレーを使用しない表面実装技術を採用しています。