Puentes termométricos, corriente alterna
Aplicaciones
- Puente resistivo en corriente alterna de alto rendimiento para mediciones exactas en un rango
de -200 ... +962 °C - Instrumento de alta precisión para laboratorio, mediciones comerciales y industriales y calibraciones
Características
- Resolución 0,1 ppm / 0,001 mΩ / 0,01 mK
- 25 Ω y 100 Ω resistencias de referencia internas
- Canales ampliables desde 1 a 60 con multiplexor
- Display multifuncional con infromaciones numéricas, estadisticas y gráficas
Descripción
El rendimiento de modelo CTR6500 aumenta notablemente con la tecnología del puente termométrico en corriente alterna. El CTR6500 destaca por una estabilidad extraordinaria temporal y referente a la temperatura ambiental, mediante la eliminación de errores térmicos y la cancelación automática de efectos de reactancia, suscitadas por la sonda y por el cable. Además ofrece una excelente resolución debido al bajo ruido intrínseco.
Con estas prestaciones el CTR6500 es óptimo para mediciones de temperatura muy exactas y tareas de calibración.
El CTR6500 dispone de resistencias patrón internas con 25 Ω y 100 Ω y funciona también con resistencias patrón externas. El instrumento tiene un rango de ratio de 0 ... 4.9999999 Ω ó 0 ... 500 Ω resistencia y es adecuado para rangos de temperatura según ITS 90, CVD y EN 60751.
Los resultados se visualizan en un display VFD (visualizador fluorescente de vacío) de grandes dimensiones. El valor promedio, min y max, asi como la desviación estándar y la frecuencia de muestreo se presentan con una indicación separada.
Para garantizar la fiabilidad a largo plazo el CTR6500 utiliza la tecnología de montaje sobre superficie sin relés mecánicos.