Измерительный мост сопротивления переменного тока
Стандартное исполнение
Применения
- Измерительный мост сопротивления переменного тока с высокими показателями эксплуатационных характеристик для очень точных измерений температуры в диапазоне от - 200 до 962 °C (от - 328 до 1 763,6 °F)
- Высокоточный прибор, предназначенный для лабораторных, коммерческих и промышленных измерений температуры и калибровки
Особенности
- Разрешение: 0,1 ч/млн / 0,001 мОм / 0,01 мK
- Внутренние эталонные резисторы 25 Ом и 100 Ом
- Возможность расширения каналов от 1 до 60 с помощью мультиплексоров
- Многофункциональный экран с переменной частотой с цифровыми, статистическими или графическими данными
Описание
Эксплуатационные характеристики измерительного моста сопротивления модели CTR6500 значительно улучшены благодаря использованию проверенной технологии моста переменного тока. Благодаря устранению ошибок, связанных с тепловой ЭДС, и автоматической отмене влияния реактивности зонда и кабеля, CTR6500 обеспечивает исключительную стабильность с течением времени и при влиянии температуры окружающей среды, а также отличается превосходным разрешением благодаря присущему ему низкому уровню шума.
Благодаря чему CTR6500 идеально подходит для высокоточных измерений и калибровки температуры.
В модель CTR6500 оснащена двумя стандартными резисторами 25 Ом и 100 Ом. Представлена возможность ее использования с внешними стандартными резисторами. Он отличается диапазоном соотношения от 0 до 4,9999999 или сопротивления от 0 до 500 Ом и способен измерять температурные диапазоны в соответствии со стандартами ITS 90, CVD и EN 60751.
Результаты отображаются на крупном многофункциональном экране с переменной частотой. Возможность индикации среднего, минимального и максимального значения, стандартного отклонения и частоты дискретизации на отдельном графическом дисплее. Для обеспечения долгосрочной надежности в CTR6500 используется технология поверхностного монтажа без механических реле.