탁월한 이동식 온도 측정을 위한 다목적 CTP1500 디지털 온도계는 정밀도, 유연성 및 취급 편의성으로 주목할 만합니다. -20 ~ +180 °C [-4 ~ +356 °F] 범위에서 ±0.05 °C의 높은 정확도를 통해 생명 공학, 제약 및 식품 산업에서 기준 기기로도 사용할 수 있습니다. 따라서 CTP1500은 모든 서비스 및 유지보수 작업에 이상적입니다.
편리한 디자인 덕분에 어디든 쉽게 가지고 다니며 시스템에서 빠른 테스트를 수행할 수 있습니다. 종이처럼 하얀색 디스플레이는 연속 작동 시 약 500시간의 배터리 수명을 제공합니다.
보호 가방
기기를 안전하게 운반하거나 보관할 수 있도록 보호 가방을 추가로 구매할 수 있습니다. 프로브 튜브 길이가 최대 300 mm [11.81 in]인 기기에 사용할 수 있습니다.
공인된 정확도
각 온도 프로브의 정확도는 기기와 함께 제공되는 승인 테스트 인증서로 인증됩니다. 요청 시 이 기기에 대한 DAkkS 보정 인증서가 제공됩니다.