Termómetro digital
Con pantalla en la empuñadura
Aplicaciones
- Calibración de termómetros
- Mediciones de temperatura para tareas de gestión de calidad
- Mediciones para el servicio técnico y el mantenimiento
Características
- Rango de temperatura -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
- Alineación automática de la pantalla (a lo largo o a lo ancho), en función de la posición del tubo de la sonda
- Alta precisión de ±0,05 °C a -20 ... +180 °C [-4 ... +356 °F]
- Varias longitudes y diámetros disponibles
Descripción
El termómetro portátil modelo CTP1500, de uso universal y para una medición móvil de temperatura para las exigencias más elevadas, destaca por su exactitud, flexibilidad y facilidad de uso. Gracias a su elevada precisión de ±0,05 °C en el intervalo de -20 ... +180 °C [-4 ... +356 °F], este instrumento también puede utilizarse como instrumento de referencia en las industrias biotecnológica, farmacéutica y alimentaria. Por lo tanto, el CTP1500 es ideal para todas las tareas de servicio y mantenimiento.
Gracias a su práctico diseño, el instrumento puede llevarse fácilmente a cualquier parte para realizar pruebas rápidas en el sistema. La pantalla paperwhite permite una duración de batería de unas 500 horas en funcionamiento continuo.
Bolsa de protección
Para transportar o guardar el instrumento de forma segura, se ofrece como complemento una bolsa de protección en la que puede guardarse de forma segura. Está disponible para instrumentos con un tubo de sonda de hasta 300 mm de longitud.
Exactitud de medición certificada
Para cada sonda de temperatura, la precisión se certifica mediante un certificado de prueba de aceptación que acompaña al instrumento. A pedido se emite un certificado de calibración DAkkS para este instrumento.