Termometro digitale
Con display nell'impugnatura
Applicazioni
- Taratura di sonde di temperatura
- Misura della temperatura per scopi di assicurazione della qualità
- Ideale per applicazioni di assistenza e manutenzione
Caratteristiche distintive
- Campo di temperatura -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
- Allineamento automatico del display (in lunghezza o in larghezza), in base alla posizione del tubo sonda
- Elevata precisione di ±0,05 °C a -20 ... +180 °C [-4 ... +356 °F]
- Varie lunghezze e diametri disponibili
Descrizione
Il termometro digitale universale CTP1500, per la misura mobile della temperatura, si distingue per la precisione, la flessibilità e la maneggevolezza. Grazie all'elevata precisione di ±0,05 °C nel campo -20 ... +180 °C [-4 ... +356 °F], questo strumento può essere utilizzato anche come strumento di riferimento nell'industria biotecnologica, farmaceutica e alimentare. Il CTP1500 è così ideale anche per tutte le operazioni di assistenza e manutenzione.
Grazie al suo design maneggevole, lo strumento può essere facilmente portato ovunque per eseguire rapidi test nel sistema. Il display con tecnologia paperwhite garantisce una durata della batteria di circa 500 ore in funzionamento continuo.
Cappuccio protettivo
Per un trasporto o una conservazione sicuri dello strumento, è disponibile un'utile borsa protettiva, in cui lo strumento può essere riposto in modo sicuro. È disponibile per strumenti con tubo sonda di lunghezza fino a 300 mm [11.81 in].
Precisione certificata
Per ogni sonda di temperatura, la precisione è certificata da un certificato di collaudo che accompagna lo strumento. Su richiesta, per questo strumento viene fornito un certificato di taratura DAkkS.