Цифровой термометр
С дисплеем в ручке
Применения
- Калибровка термометров
- Измерение температуры с целью обеспечения качества
- Измерения в сфере технического обслуживания и ремонта
Особенности
- Температурный диапазон: от -50 до 250 °C (от -58 до 482 °F)
- Автоматическое выравнивание дисплея (по длине или по ширине) в зависимости от положения трубки зонда
- Высокая точность: ±0,05 °C при температуре от -20 до 180 °C (-4 до 356 °F)
- Поставляются приборы различной длины и диаметра
Описание
Универсальный цифровой термометр CTP1500, предназначенный для превосходного измерения температуры в мобильных условиях, отличается точностью, гибкостью и простотой в обращении. Благодаря высокому уровню точности ±0,05 °C в диапазоне от -20 до 180 °C (от -4 до 356 °F) данный прибор может также найти применение в качестве эталонного прибора в биотехнологической, фармацевтической и пищевой промышленности. Таким образом, CTP1500 идеально подходит для выполнения всех задач по техническому обслуживанию и ремонту.
Благодаря удобному дизайну прибор можно легко взять с собой в любое место для быстрого тестирования системы. За счет черно-белого дисплея время автономной работы составляет около 500 часов в непрерывном режиме.
Защитная сумка
Для безопасности транспортировки или хранения прибора в качестве полезного дополнения предлагается защитная сумка, в которой обеспечивается безопасность хранения прибора. Сумка поставляется для приборов с длиной трубки зонда до 300 мм (11,81 дюйма).
Точность, подтвержденная сертификатом
Точность каждого температурного зонда подтверждается сертификатом приемо-сдаточных испытаний, который прилагается к прибору. По запросу для данного прибора будет предоставлен сертификат калибровки Немецкой аккредитационной службы.