응용 분야의 다양성
오늘날, 기계 및 설비의 운영 안전성을 위해서는 온도계의 빠르고 간편한 검사가 "필수적"입니다.
CTD9100 시리즈의 휴대용 교정기는 현장 교정에 특히 적합하며, 매우 사용자 친화적입니다. 콤팩트한 디자인과 경량 덕분에 이 기기는 거의 어디에서나 휴대하고 사용할 수 있습니다.
새로운 기기 개념은 안정적인 열원과 지능형 공기 냉각 시스템을 결합하여 교정기의 상단 부분에서 온도를 쉽게 낮게 유지합니다. 이로 인해 산업용 온도 프로브를 더욱 효율적으로 교정할 수 있으며, 프로세스 헤드나 온도계의 손잡이가 과열되는 문제를 방지할 수 있습니다. 온도 프로브의 정기적 인 모니터링은 신속하게 오류를 인식하고 가동 중지 시간을 단축하는 데 도움이됩니다.
용이한 사용
CTD9100 시리즈의 온도 드라이웰 교정기는 온도 제어 금속 블록 및 교체 가능한 인서트와 함께 작동합니다.
교정 온도는 컨트롤러의 두 개 버튼을 사용하여 간단하게 조정할 수 있으며, 매우 빠르게 제어할 수 있습니다. 히팅 블록의 실제 온도는 크고 2줄로 된 고대비 LC 디스플레이에 표시됩니다. 따라서 판독 오류가 사실상 제거됩니다.
직경이 다른 온도계 맞게 드릴 인서트를 사용하여 교정에 장착 할 수있습니다. 새로운 블록 디자인은 교정기의 낮은 범위에서 온도 균일성을 개선하여 측정 불확실성을 줄입니다.