Calibrador de temperatura de bloco seco
Versão de alta temperatura
Aplicações
- Teste e calibração de instrumentos de medição de temperatura
- Instrumento de referência para laboratórios de obras para calibração de termômetros
- Também adequado para calibração no local
Características especiais
- Alta precisão e estabilidade em altas temperaturas
- Faixa de temperatura 200 ... 1.100 °C [392 ... 2.012 °F]
- Possibilidade de verificar termostatos
- Baixo peso e design compacto
- Operação simples
Descrição
Versátil em aplicação
Hoje em dia, o teste rápido e simples de termômetros é uma obrigação quando se trata de segurança operacional de máquinas e instalações.
Os calibradores portáteis da família CTD9100 são particularmente adequados para calibrações no local e extremamente fáceis de usar. Devido ao seu design compacto e ao seu baixo peso, os instrumentos podem ser levados e utilizados em praticamente qualquer lugar.
O novo conceito do instrumento reúne uma fonte de calor estável com um sistema inteligente de resfriamento de ar, que mantém facilmente a temperatura baixa na parte superior do calibrador. Isso permite que as sondas de temperatura industriais sejam calibradas de forma ainda mais eficiente, sem superaquecer o cabeçote do processo ou o punho do termômetro. O monitoramento regular das sondas de temperatura ajuda a reconhecer falhas prontamente e a reduzir os tempos de inatividade.
Fácil de usar
Os calibradores de bloco seco de temperatura da série CTD9100 funcionam com blocos metálicos com temperatura controlada e insertos intercambiáveis.
A temperatura de calibração, ajustada simplesmente usando dois botões no controlador, pode ser controlada muito rapidamente. A temperatura real do bloco de aquecimento é exibida em um display LCD grande de 2 linhas e alto contraste. Assim, os erros de leitura são praticamente eliminados.
Termômetros com diâmetros diferentes podem ser encaixados no calibrador usando insertos perfurados para se adequarem. Um novo design de bloco, com melhor homogeneidade de temperatura na faixa inferior do calibrador, leva a menores incertezas de medição.