様々な用途
最近では、機械やプラントの操作上の安全性に関して、温度計の迅速で簡単なテストが必須です。
CTD9100シリーズのポータブル校正器は、現場での校正に適しており、実用的です。軽量でコンパクトなデザインのため、あらゆる場面において、ご使用頂けます。
新しい計測器のコンセプトは、効率的な空冷システムを備えた安定した熱源をもたらし、キャリブレータ上部の温度を容易に低く保ちます。
これにより、プロセスヘッドや温度計のハンドグリップを過熱することなく、工業用温度プローブをさらに効率的に較正することができます。温度プローブの定期的な監視は、障害を迅速に認識しダウンタイムを縮小するのに役立ちます。
簡単操作
CTD9100シリーズの温度ドライウェルキャリブレータは、温度制御されたメタルブロックと交換可能なインサートで動作します。
コントローラーの2つのボタンを使用して簡単に調整された校正温度は、非常に迅速制御することができます。
ヒーティングブロックの実際の温度は、大きな2桁の高コントラストLCディスプレイに表示されます。したがって、読み取りエラーは実質的に取り除かれます。
さまざまな直径の感温部を持つ温度計を使用してキャリブレータに取り付けることができます。低い校正レンジで温度均一性が改善された新しいブロック設計により、測定の不確かさを低減させる事が出来ます。