광범위한 응용 가능성
CPT2500의 USB 압력 전송기는 CPA2500 USB 어댑터를 통해, USB 포트가 어느 PC에 연결하기에 적합합니다.
USB 어댑터의 경우 1,000 bar [14,500 psi]까지 범위를 측정 가능한 스테인레스 스틸 압력 전송기가 있습니다. USB 어댑터는 자동으로 현재 연결된 압력 전송기의 측정 범위를 검출하고, 매우 정확한 압력 측정을 보장합니다.
기능
압력 기록 측정 간격은 0..001 초에서 10초의 범위로 설정 될 수있습니다. 0.005 초이상의 기록 간격 데이터는 다음과 현재 측정 된 값에 부가하여 기록합니다:
- 기록 간격 동안 평균값
- 기록 간격 동안 최대 및 최소값
전체 기록 구간 내에 포함 압력 피크는 아주 쉽게 식별 가능녹화 시작 조건을 설정 및 중지 가능 이 방법으로 최대 0.001초의 해상도 압력 피크를 검출 가능. CPT2500 따라서 아주 잘 제한된 시간 범위에 걸쳐 압력 프로세스가 기록되어야하며 고해상도 분석, 모든 응용 프로그램에 적합.
소프트웨어
USBsoft2500 및 USB 소프트웨어는 USB 어댑터를 표준으로 제공됩니다. 그것으로 가압 과정을 기록하는 모든 설정이 가능합니다. 기록 된 측정 값을 그래프로 표시되고 평가 될 수있습니다.
USBsoft2500 및 USB 소프트웨어뿐만 아니라, 교정 작업에 대한 WIKA-CAL 교정 소프트웨어도 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 이용하여, 데이터를 자동적으로 인쇄 교정 증명서로 전송됩니다.또한, WIKA-CAL은 또한 SQL 데이터베이스에, 이상과 PC 지원 교정 이상, 교정 및 기기 데이터의 관리를 제공합니다. 데이터 전송, USB 인터페이스를 사용할 수 있습니다.