Датчик давления с интерфейсом USB
С адаптером USB и программным обеспечением
Применения
- Компании, оказывающие услуги по калибровке, и сфера обслуживания
- Отдел обеспечения качества
- Регистрация и мониторинг профилей давления
- Измерение скачков давления
Особенности
- Настраиваемый интервал регистрации от 1 мс до 10 с
- Диапазоны измерений от -600 ... 0 мбар до 0 ... 1 000 бар (от -9 ... 0 фунт/кв. дюйм до 0 ... 14 500 фунт/кв. дюйм)
- Точность: 0,2 %, опционально 0,1 % (с сертификатом калибровки)
- Не требуется внешний источник напряжения
- Программное обеспечение для регистрации измеренных значений, калибровки и оценки
Описание
Широкий спектр областей применения
USB-датчик давления модели CPT2500 можно подключить к любому ПК с интерфейсом USB через USB-адаптер модели CPA2500.
Для USB-адаптера поставляются датчики давления из нержавеющей стали с диапазоном измерения до 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм). USB-адаптер автоматически распознает диапазон измерения подключенного датчика давления и гарантирует высокоточное измерение давления.
Функционал
Возможна установка интервала измерения для регистрации давления в диапазоне от 1 мс до 10 с. При интервале записи более 5 мс в дополнение к текущему измеренному значению регистрируются следующие данные:
- среднее значение за интервал регистрации
- максимальное и минимальное значения в течение интервала регистрации
Таким образом, можно легко определить скачки давления в общем интервале регистрации. Также возможно задать условия начала и остановки регистрации. Таким образом, представлена возможность обнаружения скачков давления с разрешением до 1 мс.
Программное обеспечение
Программное обеспечение USB-ScanSoft представлено для загрузки с веб-сайта бесплатно. С его помощью можно выполнить все настройки для записи профилей давления. Представлена возможность графического отображения и оценки зафиксированных измеренных значений.
Помимо программного обеспечения USB-ScanSoft, для решения задач калибровки предоставляется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal. С помощью данного программного обеспечения осуществляется автоматический перенос данных в сертификат калибровки, который можно распечатать. Помимо калибровки с помощью ПК, в программе WIKA-Cal предусмотрено управление калибровкой и данными прибора, а также передача данных через интерфейс USB.