Sensor de pressão USB
Com adaptador USB e software
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Garantia da Qualidade
- Registro e monitoramento de perfis de pressão
- Medição de pico de pressão
Características especiais
- Intervalo de gravação ajustável de 1 ms ... 10 s
- Faixas de medição de -600 ... 0 mbar a 0 ... 1.000 bar [-9 ... 0 psi a 0 ... 14.500 psi]
- Precisão: 0,2 %, opcionalmente 0,1 % (incl. certificado de calibração)
- Não é necessária alimentação de tensão externa
- Software para registro do valor medido, calibração e avaliação
Descrição
Amplas possibilidades de aplicação
O sensor de pressão USB modelo CPT2500 pode ser conectado a qualquer PC com interface USB, através do adaptador USB modelo CPA2500.
Para o adaptador USB, estão disponíveis sensores de pressão de aço inoxidável com faixas de medição de até 1.000 bar [14.500 psi]. O adaptador USB reconhece automaticamente a faixa de medição do sensor de pressão conectado e garante uma medição de pressão de alta precisão.
Funcionalidade
O intervalo de medição para registro de pressão pode ser definido na faixa de 1 ms ... 10 s. Com um intervalo de registro superior a 5 ms, os seguintes dados são registrados além do valor medido atual:
- o valor médio durante o intervalo de gravação
- os valores máximo e mínimo durante o intervalo de gravação
Assim, os picos de pressão dentro do intervalo global de registo podem ser facilmente identificados. Também é possível definir condições de início e término da gravação. Desta forma é possível detectar picos de pressão com resolução de até 1 ms.
Software
O software USB-ScanSoft pode ser baixado gratuitamente no site. Com ele podem ser feitas todas as configurações para registro dos perfis de pressão. Os valores medidos registrados podem ser exibidos e avaliados graficamente.
Além do software USB-ScanSoft, o software de calibração WIKA-Cal está disponível para tarefas de calibração. Usando este software, os dados são automaticamente transferidos para um certificado de calibração imprimível. WIKA-Cal também oferece, além da calibração suportada por PC, o gerenciamento dos dados de calibração e do instrumento, e transferência de dados através de uma interface USB.