Czujnik ciśnienia USB
Z adapterem USB i oprogramowaniem
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Zapewnienie jakości
- Rejestrowanie i monitorowanie profili ciśnienia
- Pomiar skoków ciśnienia
Specjalne właściwości
- Interwał nagrywania regulowany w zakresie od 1 ms ... 10 s
- Zakresy pomiarowe od -600 ... 0 mbar do 0 ... 1000 bar [-9 ... 0 psi do 0 ... 14 500 psi]
- Dokładność: 0,2 %, opcjonalnie 0,1 % (w tym certyfikat kalibracji)
- Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie
- Oprogramowanie do rejestracji wartości pomiarowych, kalibracji i oceny
Opis
Szerokie możliwości zastosowania
Czujnik ciśnienia USB model CPT2500 można podłączyć do dowolnego komputera z interfejsem USB za pomocą adaptera USB model CPA2500.
Dla adaptera USB dostępne są czujniki ciśnienia ze stali nierdzewnej o zakresie pomiarowym do 1000 bar [14 500 psi]. Adapter USB automatycznie rozpoznaje zakres pomiarowy podłączonego czujnika ciśnienia i gwarantuje wysoką dokładność pomiaru ciśnienia.
Funkcjonalność
Interwał pomiarowy dla rejestracji ciśnienia można ustawić w zakresie od 1 ms ... 10 s. W przypadku interwału rejestrowania dłuższego niż 5 ms, oprócz bieżącej wartości mierzonej rejestrowane są następujące dane:
- średnia wartość w interwale zapisu
- maksymalne i minimalne wartości w przedziale czasowym nagrywania
W ten sposób można bardzo łatwo zidentyfikować skoki ciśnienia w całym przedziale rejestracji. Możliwe jest również ustawienie warunków rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie skoków ciśnienia z rozdzielczością do 1 ms.
Oprogramowanie
Oprogramowanie USB-ScanSoft można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej. Za jego pomocą można dokonać wszystkich ustawień rejestrowania profili ciśnienia. Zarejestrowane wartości pomiarowe mogą być wyświetlane graficznie i oceniane.
Oprócz oprogramowania USB-ScanSoft, do zadań kalibracyjnych dostępne jest oprogramowanie kalibracyjne WIKA-Cal. Za pomocą tego oprogramowania dane są automatycznie przesyłane do drukowanego certyfikatu kalibracji. Oprócz kalibracji obsługiwanej przez komputer, WIKA-Cal oferuje również zarządzanie kalibracją i danymi przyrządu oraz transfer danych za pośrednictwem interfejsu USB.