적용 분야
비교 테스트 펌프는 비교 측정을 통해 기계식 및 전자식 압력 측정 기기의 테스트, 조정 및 교정을 위한 압력 발생기 역할을 합니다. 이러한 압력 테스트는 실험실이나 작업장 또는 현장 측정 장소에서 실시할 수 있습니다.
간편한 기능
테스트 항목과 충분히 정확한 참조 압력 측정기를 핸드 테스트 펌프에 연결하면, 펌프를 작동시킬 때 동일한 압력이 두 측정기에 모두 작용하게 됩니다. 주어진 압력 값에서 두 측정값을 비교함으로써, 테스트 항목의 정확도 확인 및/또는 조정이 가능합니다. 정확하게 측정 지점에 접근하기 위해 비교 테스트 펌프는 미세 조정 밸브와 누출 없는 테스트를 위한 차단 밸브를 갖추고 있습니다.
간편한 핸들링
모델 CPP140-M 비교 테스트 펌프를 사용하면 외부 압력 공급 없이 최대 140 bar [2,000 psi]의 공압 테스트 압력을 매우 간단하고 정밀하게 생성할 수 있습니다. 비교 테스트 펌프는 -950 mbar [-14 psi]까지 진공을 생성하는 데에도 사용할 수 있습니다. 최대 압력 또는 진공도는 연결된 테스트 용적에 따라 달라집니다.
기준 압력 측정기와 테스트할 기기를 측면의 테스트 연결부에 장착할 수 있습니다. 두 테스트 연결부 모두 M28 x 1.5 암나사가 있는 자유롭게 회전하는 널링 너트가 있습니다. 자유롭게 회전하는 널링 너트를 통해 기기를 정렬할 수 있습니다. 제공 범위에는 선택 가능한 크기의 G ½, 암나사, G ¼, 암나사, ½ NPT, 암나사 또는 ¼ NPT, 암나사의 적합한 어댑터 두 개가 포함되어 있습니다.