Pneumatyczna pompa testowa porównawcza
Do 140 bar [2000 psi]
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracyjne i branża usługowa
- Kalibracja bezpośrednio na miejscu
- Konserwacja i serwis
- Próba ciśnieniowa
Specjalne właściwości
- Prosta obsługa
- Pneumatyczne wytwarzanie ciśnienia do 140 bar [2000 psi]
- Nakrętka radełkowana do łatwego i optymalnego pozycjonowania przyrządów pomiarowych
- Precyzyjne ustawienie ciśnienia testowego za pomocą zaworu precyzyjnej regulacji
- Przyłącza ciśnieniowe z szybkozłączem i nakrętką radełkowaną
Opis
Obszary zastosowań
Pompy do testów porównawczych służą jako generatory ciśnienia do testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia poprzez pomiary porównawcze. Testy ciśnieniowe mogą odbywać się w laboratorium, warsztacie lub na miejscu w miejscu pomiaru.
Prosta funkcjonalność
Po podłączeniu elementu testowego i wystarczająco dokładnego referencyjnego przyrządu do pomiaru ciśnienia do ręcznej pompy testowej, po uruchomieniu pompy to samo ciśnienie będzie oddziaływać na oba przyrządy pomiarowe. Porównując dwie zmierzone wartości przy dowolnej wartości ciśnienia, można sprawdzić dokładność i/lub regulację elementu testowego. Aby dokładnie zbliżyć się do punktów pomiarowych, pompa testowa posiada zawór precyzyjnej regulacji, a także zawór odcinający do testowania bez wycieków.
Prosta obsługa
Porównawcza pompa testowa CPP140-M umożliwia bardzo proste i precyzyjne wytwarzanie pneumatycznego ciśnienia testowego do 140 bar [2000 psi] bez zewnętrznego zasilania ciśnieniowego. Porównawcza pompa testowa może być również używana do wytwarzania podciśnienia do -950 mbar [-14 psi]. Maksymalne osiągalne ciśnienie lub podciśnienie zależy od podłączonej objętości testowej.
Przyrząd do pomiaru ciśnienia odniesienia, jak również testowany przyrząd, można zamontować na bocznych przyłączach testowych. Oba przyłącza testowe są wyposażone w swobodnie obracającą się nakrętkę radełkowaną z gwintem wewnętrznym M28 x 1,5. Za pomocą swobodnie obracającej się nakrętki radełkowanej można wyrównać przyrządy. Zakres dostawy obejmuje dwa odpowiednie adaptery w wybranych rozmiarach G ½, gwint wewnętrzny, G ¼, gwint wewnętrzny, ½ NPT, gwint wewnętrzny lub ¼ NPT, gwint wewnętrzny.