Testipumppu, pneumaattinen
140 bariin [2,000 psi] asti
Sovellukset
- Kalibrointipalvelut ja huolto
- Kalibroinnit suoraan paikan päällä
- Huolto- ja kunnossapitotilat
- Painetestaus
Erikoisominaisuudet
- Yksinkertainen käsittely
- Pneumaattinen painetuotanto 140 bariin [2,000 psi] asti
- Nuppimutteri helpottaa ja optimoi mittauslaitteiden asentoa
- Testipaineen tarkka säätö hienosäätöventtiilin avulla
- Paineliitännät, joissa on pikaliitin ja nuppimutteri
Kuvaus
Käyttöalueet
Vertailutestipumput toimivat paineentuottajina mekaanisten ja elektronisten paineenmittauslaitteiden testauksessa, säädössä ja kalibroinnissa vertailumittausten avulla. Nämä painetestit voidaan tehdä laboratoriossa, korjaamossa tai paikan päällä mittauspaikalla.
Helppo toiminnallisuus
Jos testikappale ja riittävän tarkka vertailupaineen mittauslaite liitetään käsikäyttöiseen testipumppuun, pumppua käynnistettäessä molempiin mittauslaitteisiin vaikuttaa sama paine. Vertailemalla kahta mitattua arvoa millä tahansa painearvolla voidaan tarkistaa testikappaleen tarkkuus ja/tai säätö. Jotta mittauspisteitä voidaan lähestyä tarkasti, vertailutestipumpussa on hienosäätöventtiili sekä sulkuventtiili vuotovapaata testausta varten.
Helppo käsitellä
CPP140-M-mallin vertailutestipumpun avulla on mahdollista tuottaa pneumaattisia testipaineita jopa 140 bariin [2 000 psi] asti hyvin yksinkertaisesti ja tarkasti ilman ulkoista paineensyöttöä. Vertailutestipumppua voidaan käyttää myös tyhjiön tuottamiseen -950 mbariin [-14 psi]. Suurin saavutettavissa oleva paine tai alipaine riippuu liitetystä testitilavuudesta.
Vertailupaineen mittauslaite sekä testattava laite voidaan asentaa sivussa oleviin testiliitäntöihin. Molemmissa testiliitännöissä on vapaasti pyörivä nuppimutteri, jossa on M28 x 1,5 -kierre. Vapaasti pyörivän nuppimutterin avulla kojeet voidaan kohdistaa. Toimitukseen sisältyy kaksi sopivaa sovitinta valittavissa koossa G ½, sisäkierre, G ¼, sisäkierre, ½ NPT, sisäkierre tai ¼ NPT, sisäkierre.