Bomba pneumática de teste de comparação
Até 140 bar [2.000 psi]
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Calibrações em campo
- Manutenção e centros de serviço
- Teste de pressão
Características especiais
- Fácil utilização
- Geração de pressão pneumática de até 140 bar [2.000 psi]
- Porca recartilhada para posicionamento fácil e ideal dos instrumentos de medição
- Ajuste preciso da pressão de teste através de uma válvula de ajuste fino
- Conexões de pressão com conector de liberação rápida e porca recartilhada
Descrição
Áreas de aplicação
As bombas de comparação de teste servem como geradores de pressão para testes, ajustes e calibrações de instrumentos de medição de pressão mecânicos ou eletrônicos. Por serem portáteis permitem que as atividades sejam realizadas tanto em laboratórios e oficinas, tanto como em serviços de campo.
Fácil operação
Quando o instrumento de teste e um instrumento de medição de pressão de referência estão conectados à bomba de comparação pneumática, uma mesma pressão será aplicada em ambos instrumentos. Para a comparação dos dois valores medidos em qualquer valor de pressão, pode ser realizada uma verificação da exatidão e/ou ajuste do item de teste. Para alcançar os pontos de medição com exatidão, a bomba de comparação pneumática possui uma válvula de ajuste fino, bem como uma válvula de bloqueio para os testes de vazamento.
Fácil manuseio
Com a bomba de comparação pneumática modelo CPP140-M, é possível gerar pressões de teste pneumáticas de até 140 bar [2.000 psi] de forma muito simples e precisa, e sem alimentação externa de pressão. A bomba de comparação pneumática também pode ser usada para geração de vácuo de até -950 mbar [-14 psi]. A pressão ou o vácuo máximo que pode ser alcançado depende do volume de teste conectado.
O instrumento de medição de pressão de referência, assim como o instrumento a ser testado, pode ser montado nas conexões de teste laterais. Ambas as conexões de teste apresentam uma porca serrilhada de rotação livre com rosca fêmea M28 x 1,5. Por meio da porca giratória, o instrumento pode ser alinhado. O escopo de fornecimento inclui dois adaptadores adequados nos tamanhos que podem ser selecionados: G ½, rosca fêmea, G ¼, rosca fêmea, ½ NPT, rosca fêmea ou ¼ NPT, rosca fêmea.