이 고품질의 압력 스위치는 안전이 중요한 분야에 특화되어 만들어졌습니다. ISO 9001을 준수하여 제조하고 품질이 우수하기 때문에 고객은 신뢰감을 갖고 플랜트 모니터링을 할 수 있습니다. 생산 과정에서 스위치는 품질 관리 소프트웨어를 통해 모든 단계에서 추적되며, 이후 100% 테스트가 진행됩니다. 표준 규격에 따라 유체가 닿는 부분은 스테인리스 스틸 재질로 제작됩니다.
가능한 한 유연한 작동을 보장하기 위해 압력 스위치에는 마이크로 스위치가 장착되어 있어 최대 AC 250V, 20A의 전기 부하를 직접 전환할 수 있습니다. PLC 애플리케이션과 같이 낮은 스위칭 전력 정격의 경우 금도금 접점이 있는 아르곤 가스 충전 마이크로 스위치를 선택할 수 있습니다.
어플리케이션에 따라 접점 버전과 전기 연결에 적합한 변형 모델을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 제어 프로세스에서는 고정 히스테리시스 대신 조절 가능한 히스테리시스가 필요한 경우가 많습니다.
습식 부품에 대한 특별한 요구 사항이 있는 애플리케이션의 경우 Monel® 을 사용한 버전을 사용할 수 있습니다.
부르동관 측정 시스템을 사용함으로써 BA와 BAX 압력 스위치는 내구성이 매우 강하고 최적의 운용 능력을 보여줍니다. 또한, 0.5% 도 되지 않는 반복성을 갖추고 있어, 최고의 측정 능력도 갖추고 있습니다.
안전 애플리케이션의 경우 압력 스위치는 SIL 2 인증 또는 SIL 3 인증 버전으로 선택적으로 사용할 수 있습니다.