Данные высококачественные переключатели давления разработаны специально для применения в условиях с повышенными требованиями к безопасности. Высокое качество исполнения продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль вашего производства. Производство переключателей контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит 100 % тестирование. Все детали, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали.
Для обеспечения максимально адаптивной эксплуатации переключатели давления оснащены микропереключателями, благодаря которым возможно прямое включение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 20 А. Для более низких значений коммутируемой мощности, например, для применения в ПЛК, возможен выбор микропереключателей, заполненных аргоном, с позолоченными контактами.
В зависимости от области применения возможен выбор подходящего варианта исполнения контактов и электрического соединения; например, регулируемая мертвая зона вместо фиксированной мертвой зоны часто является особенностью, необходимой для процессов управления.
Для применения в условиях, в которых предъявляются особые требования к компонентам, контактирующим со средой, поставляется версия с применением Monel®.
Благодаря применению измерительной системы с применением трубки Бурдона обеспечивается чрезвычайная прочность переключателя давления модели BA и BAX, оптимальные эксплуатационные параметры и наилучшие измерительные характеристики с воспроизводимостью менее 0,5 % от диапазона.
Для применения в областях, связанных с безопасностью, реле давления по отдельному заказу поставляется в исполнении, соответствующем требованиям SIL2 или SIL3.