Nämä korkealaatuiset painekytkimet on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistus ISO 9001 mukaan takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu. Kaikki kostuvat materiaalit on vakiona valmistettu haponkestävästä teräksestä.
Mahdollisimman joustavan toiminnan varmistamiseksi painekytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat jopa 250 V AC, 20 A:n sähkökuorman kytkemisen suoraan. Pienempiä kytkentätehoja, kuten PLC-sovelluksia, varten voidaan valita argonkaasulla täytetyt mikrokytkimet, joissa on kullatut koskettimet.
Sovelluksesta riippuen voidaan valita sopiva vaihtoehto kontaktiversiolle ja sähköiselle liitännälle; esimerkiksi säädettävä kuolleen alueen leveys kiinteän kuolleen alueen sijasta on usein ominaisuus, joka on tarpeen säätöprosesseissa.
Sovelluksiin, joissa on erityisvaatimuksia kostutetuille osille, on saatavana Monel®-versio.
Mallien BA ja BAX painekytkimet ovat Bourdon-putkimittausjärjestelmän ansiosta erittäin vankkoja ja takaavat optimaaliset käyttöominaisuudet ja parhaan mahdollisen mittaustuloksen, jonka toistettavuus on alle 0,5 % mittausalueesta.
Turvallisuussovelluksia varten painekytkin on saatavana lisävarusteena SIL2- tai SIL3-standardin mukaisena versiona.